??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 80/80H - タンククリーナー
部品表
TJ80 (3 nozzle hub, NPT)
販売型番
インレット接続サイズ
1-1/2" NPT (F)
最大推奨タンク径
50 ft
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
CIP
最小タンク開口部
in.
材質タイプ
316ステンレススチール、PTFEおよびUHMW-PE
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
60 to 200 psi
Flow Rate Range
gpm
最高温度
250 °F
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)