??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 80/80H - Очиститель бака
Спецификация
TJ80 (3 nozzle hub, NPT)
Номер детали
Входное присоединение
1-1/2" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
50 ft
Распыление покрытия
360°
Hub Type
CIP
Минимальное открытие бака
in.
Тип материала
316 stainless steel, PTFE and UHMW-PE
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
60 to 200 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
250 °F
Рекомендуемая сетка сита
20
Максимальный свободный проход
840 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей