??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 78/78D - Tank Cleaner
Stückliste
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
45 ft
Spray Coverage
360°
Düsenkopf Typ
Minimum Tank Opening
in.
Material
Edelstahl 316L, PTFE und EPDM, alle MATs erfüllen FDA Titel 21 CFR
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
25 to 100 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
50
Maximum Free Passage
300 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen