??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 78/78D - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
13.7 m
Couverture de pulvérisation
360°
Type de tête
Ouverture minimale du réservoir
mm
Matériel
Acier inoxydable 316L, PTFE et EPDM, Tous les MATs sont conformes au titre 21 CFR de la FDA
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
1.7 to 6.9 bar
Flow Rate Range
lpm
Température maximale
93 °C
Tamis recommandé
50
Maximum Free Passage
300 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés