??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 78/78D - Limpiador de tanques
Lista de materiales
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
45 ft
Cobertura de spray
360°
Tipo de cubo
Apertura mínima del tanque
in.
Material
Acero inoxidable 316L, PTFE y EPDM, todos los materiales cumplen el Título 21 CFR de la FDA
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
25 to 100 psi
Rango de velocidad de flujo
gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
50
Pasaje libre máximo
300 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD