??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 78/78D - Limpador de tanque
Lista de peças
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
45 ft
Cobertura de Spray
360°
Tipo de Hub
Abertura Mínima do Tanque
in.
Material
316L aço inoxidável, PTFE e EPDM, todos os MATs atendem ao Título 21 CFR do FDA
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
25 to 100 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Malha de Filtro Recomendada
50
Passagem livre máxima
300 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD