??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 78/78D - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
13.7 m
Cobertura de Spray
360°
Tipo de Hub
Abertura Mínima do Tanque
mm
Material
316L aço inoxidável, PTFE e EPDM, todos os MATs atendem ao Título 21 CFR do FDA
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
1.7 to 6.9 bar
Faixa de vazão
lpm
Maximum Temperature
93 °C
Malha de Filtro Recomendada
50
Passagem livre máxima
300 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD