??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 78/78D - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
13.7 m
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
最小タンク開口部
mm
素材
316Lステンレススチール、PTFEおよびEPDM、すべてFDA Title 21CFRに適合
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
1.7 to 6.9 bar
Flow Rate Range
lpm
最高温度
93 °C
推奨ストレーナーメッシュ
50
最大フリーパス
300 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)