??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 78/78D - Очиститель бака
Спецификация
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
45 ft
Распыление покрытия
360°
Hub Type
Минимальное открытие бака
in.
материал
316L stainless steel, PTFE and EPDM, All MATs meet FDA Title 21 CFR
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
25 to 100 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
50
Максимальный свободный проход
300 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей