??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 75/75H - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
TJ75H (Hygenic, 2 nozzle hub, Sanitary flange)_m
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
9.1 m
Распыление покрытия
360°
Hub Type
Минимальное открытие бака
mm
материал
316 stainless steel, PTFE and UHMWE-PE
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
5.2 to 21 bar
Диапазон скорости потока
57 to 125 lpm
Максимальная температура
121 °C
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
80 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей