??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 75/75H - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ75H (Hygenic, 2 nozzle hub, Sanitary flange)_m
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
9.1 m
Couverture de pulvérisation
360°
Type de tête
Ouverture minimale du réservoir
mm
Matériel
Acier inoxydable 316, PTFE et UHMWE-PE
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
5.2 to 21 bar
Flow Rate Range
57 to 125 lpm
Température maximale
121 °C
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
80 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés