??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 75/75H - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ75H (Hygenic, 2 nozzle hub, Sanitary flange)_m
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
9.1 m
Cobertura de spray
360°
Tipo de cubo
Apertura mínima del tanque
mm
Material
Acero inoxidable 316, PTFE y UHMWE-PE
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
5.2 to 21 bar
Rango de velocidad de flujo
57 to 125 lpm
Temperatura máxima
121 °C
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
80 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD