??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 75/75H - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ75H (Hygenic, 2 nozzle hub, Sanitary flange)_m
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
9.1 m
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
最小タンク開口部
mm
素材
316ステンレススチール、PTFEおよびUHMWE-PE
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
5.2 to 21 bar
Flow Rate Range
57 to 125 lpm
最高温度
121 °C
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
80 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)