??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 65/65HT - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
TJ65B (BSPT)_m
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
12.2 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
229 mm
Material
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
3.4 to 10.3 bar
Flow Rate Range
lpm
Maximum Temperature
°C
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen