??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 65/65HT - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ65B (BSPT)_m
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
12.2 m
Couverture de pulvérisation
360°
Ouverture minimale du réservoir
229 mm
Matériel
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
3.4 to 10.3 bar
Flow Rate Range
lpm
Température maximale
°C
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés