??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 65/65HT - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ65B (BSPT)_m
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
12.2 m
Cobertura de spray
360°
Apertura mínima del tanque
229 mm
Material
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
3.4 to 10.3 bar
Rango de velocidad de flujo
lpm
Temperatura máxima
°C
Malla de filtro recomendada
20
Pasaje libre máximo
840 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD