카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ65B (BSPT) m
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
45' (13.7M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/65_65ht_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ65B (BSPT)_m},{PN=TJ65B (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 65/65HT Tank Cleaner},{STPFN=TJ65.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ65},{IC=1-1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=12.2},{SC=360°},{MINTO=229},{MAT=Stainless steel, PTFE, UHMW-PE and nylon},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=3.4 to 10.3},{FRR=114 to 379},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840},{PPATH=assemblies/tj65_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 65/65HT - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
TJ65B (BSPT)_m
부품 번호
TJ65B (BSPT)
TJ65B (BSPT)
인입구 연결 크기
1-1/2" BSPT (F)
1-1/2" BSPT (F)
최대 권장 탱크 직경
12.2
m
스프레이 적용 범위
360°
Minimum Tank Opening
229
mm
자료
스테인리스 스틸, PTFE, UHMW-PE 및 나일론
스테인리스 스틸, PTFE, UHMW-PE 및 나일론
동작 원리
유체-구동식 터빈
작동 압력 범위
3.4 to 10.3
bar
Flow Rate Range
114 to 379
114 to 379
lpm
최대 온도
121
121
°C
추천 스트레나 메쉬
20
최대 자유 항로
840
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성