??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 65/65HT - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ65B (BSPT)_m
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
12.2 m
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
229 mm
素材
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
3.4 to 10.3 bar
Flow Rate Range
lpm
最高温度
°C
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)