??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 6353/6353-MFP - Ugello
Lista materiale
6353 (NPT)
Articolo
Filettatura di ingresso
1-1/2" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
10 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
6 in.
Materiale
Ottone, acciaio inox 303 o 316
Operating Principle
Fisso fisso
Operating Pressure Range
20 to 50 psi
Portata del flusso
8.9 to 80 gpm
Maximum Temperature
212 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD