??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 6353/6353-MFP - Düse
Stückliste
6353 (NPT)
Artikel
Einlassgewinde
1-1/2" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
10 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
6 in.
Material
Messing, 303 oder 316er rostfreier Stahl
Funktionsprinzip
Feststehend
Betriebsdruckbereich
20 to 50 psi
Flow Rate Range
8.9 to 80 gpm
Maximum Temperature
212 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen