??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 6353/6353-MFP - Buses
Nomenclature
6353 (NPT)
Article
Filetage d'admission
1-1/2" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
10 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Ouverture minimale du réservoir
6 in.
Matériel
Laiton, acier inoxydable 303 ou 316
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
Plage de pression de fonctionnement
20 to 50 psi
Flow Rate Range
8.9 to 80 gpm
Température maximale
212 °F
Tamis recommandé
16 to 100
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés