??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 6353/6353-MFP - Boquilla
Lista de materiales
6353 (NPT)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
1-1/2" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
10 ft
Cobertura de spray
360°
Apertura mínima del tanque
6 in.
Material
Bronce, acero inoxidable 303 ó 316
Principio de operación
Estacionarias Fijas
Operating Pressure Range
20 to 50 psi
Rango de velocidad de flujo
8.9 to 80 gpm
Temperatura máxima
212 °F
Malla de filtro recomendada
16 to 100
Pasaje libre máximo
1190 to 150 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD