카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
6353 (NPT)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/6353_6353_mfp_nozzle_asmtab.prj},{NB=6353 (NPT)},{PN=6353 (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 6353/6353-MFP Nozzle},{STPFN=6353_1-1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Fixed Stationary\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\6353},{IC=1-1/2\" NPT (F)},{MAXTD=10},{SC=360°},{MINTO=6},{MAT=Brass, 303 or 316 stainless steel},{OP=Fixed stationary},{OPR=20 to 50},{FRR=8.9 to 80},{MAXTEMP=212},{RSM=16 to 100},{MFP=1190 to 150},{PPATH=assemblies/6353_1_1x2_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 6353/6353-MFP - 노즐
BOM
6353 (NPT)
부품 번호
6353 (NPT)
6353 (NPT)
인입구 연결 크기
1-1/2" NPT (F)
최대 권장 탱크 직경
10
ft
스프레이 적용 범위
360°
Minimum Tank Opening
6
in.
자료
황동, 303 또는 316 스테인리스 스틸
동작 원리
고정식 정치
작동 압력 범위
20 to 50
psi
Flow Rate Range
8.9 to 80
gpm
최대 온도
212
°F
추천 스트레나 메쉬
16 to 100
최대 자유 항로
1190 to 150
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성