??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 6353/6353-MFP - ノズル
部品表
6353 (NPT)
販売型番
インレット接続サイズ
1-1/2" NPT (F)
最大推奨タンク径
10 ft
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
6 in.
素材
真ちゅう、303または316ステンレススチール
動作原理
Fixed stationary
動作圧力範囲
20 to 50 psi
Flow Rate Range
8.9 to 80 gpm
最高温度
212 °F
推奨ストレーナーメッシュ
16 to 100
最大フリーパス
1190 to 150 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)