??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 6353/6353-MFP - Форсунка
Спецификация
6353 (NPT)
Номер детали
Входное присоединение
1-1/2" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
10 ft
Распыление покрытия
360°
Минимальное открытие бака
6 in.
материал
Brass, 303 or 316 stainless steel
Принцип работы
定置固定式
Диапазон рабочего давления
20 to 50 psi
Диапазон скорости потока
8.9 to 80 gpm
Максимальная температура
212 °F
Рекомендуемая сетка сита
16 to 100
Максимальный свободный проход
1190 to 150 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей