??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 63225/63225-3A - Sprühkugel
Stückliste
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
ft
Spray Coverage
Ball Diameter
in.
Minimum Tank Opening
in.
Material
Edelstahl 316L
Funktionsprinzip
Feststehend
Betriebsdruckbereich
15.0 to 40 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
400 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 50
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen