??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 63225/63225-3A - Sfera di spruzzo
Lista materiale
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
ft
Spray Coverage
Ball Diameter
in.
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
acciaio inossidabile 316L
Operating Principle
Fisso fisso
Operating Pressure Range
15.0 to 40 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
400 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 50
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD