??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 41990 - Ugello
Lista materiale
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
16 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
acciaio inossidabile 316L
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
15.0 to 60 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
265 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD