??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41990 - Düse
Stückliste
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
16 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
in.
Material
Edelstahl 316L
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
15.0 to 60 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
265 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen