??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 41990 - Bico
Lista de peças
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
16 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
in.
Material
316L aço inoxidável
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
15.0 to 60 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
265 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD