??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 41990 - ノズル
部品表
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
16 ft
スプレー適用範囲
最小タンク開口部
in.
素材
316Lステンレススチール
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
15.0 to 60 psi
Flow Rate Range
gpm
最高温度
265 °F
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)