??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41800E - Düse
Stückliste
D41800E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
16 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
in.
Material
Edelstahl 303 oder 316L
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene konstante Geschwindigkeit
Betriebsdruckbereich
30 to 90 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
265 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen