??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41800E - Düse metrisch
Stückliste
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
4.9 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
mm
Material
Edelstahl 303 oder 316L
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene konstante Geschwindigkeit
Betriebsdruckbereich
2.1 to 6.2 bar
Flow Rate Range
lpm
Maximum Temperature
130 °C
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen