??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 41800E - Buses
Nomenclature
D41800E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
16 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Ouverture minimale du réservoir
in.
Matériel
Acier inoxydable 303 ou 316L
Principe de fonctionnement
Vitesse constante entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
30 to 90 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
265 °F
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés