??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 41800E - ノズル、メートル式
部品表
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
4.9 m
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
mm
素材
303または316Lステンレススチール
動作原理
液圧駆動定速
動作圧力範囲
2.1 to 6.2 bar
Flow Rate Range
lpm
最高温度
130 °C
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)