??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41800E - Форсунка
Спецификация
D41800E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
16 ft
Распыление покрытия
360°
Минимальное открытие бака
in.
материал
303 or 316L stainless steel
Принцип работы
Fluid-driven constant speed
Диапазон рабочего давления
30 to 90 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
265 °F
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей