??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 360 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Artikel
Einlassgewinde
2'' BSPT (F) zusammen mit 2-1/2'' Schnellkupplung (M)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
30.5 m
Spray Coverage
360°
Düsenkopf Typ
Minimum Tank Opening
mm
Material
Zahnräder - 17-4PH Edelstahl, Getriebewellenlagersystem - PTFE- oder Oilit-Lager, O-Ringe - selbstschmierendes EPDM oder Viton®, Dichtungen - federbelastetes Hochleistungs-PTFE, alle anderen Metallteile - Edelstahl 316
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
2.8 to 24.1 bar
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen