??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 360 - Tank Cleaner
Stückliste
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
100 ft
Spray Coverage
360°
Düsenkopf Typ
Minimum Tank Opening
in.
Material
Zahnräder - 17-4PH Edelstahl, Getriebewellenlagersystem - PTFE- oder Oilit-Lager, O-Ringe - selbstschmierendes EPDM oder Viton®, Dichtungen - federbelastetes Hochleistungs-PTFE, alle anderen Metallteile - Edelstahl 316
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
40 to 350 psi
Flow Rate Range
30 to 300 gpm
Maximum Temperature
250 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen