??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 360 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Номер детали
Входное присоединение
2'' BSPT (F) along with 2-1/2'' quick disconnect (M)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
30.5 m
Распыление покрытия
360°
Hub Type
Минимальное открытие бака
mm
материал
Gears – 17-4PH stainless steel, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton®, Seals – high-performance spring-energized PTFE , All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
2.8 to 24.1 bar
Диапазон скорости потока
114 to 1136 lpm
Максимальная температура
121 °C
Рекомендуемая сетка сита
20
Максимальный свободный проход
840 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей