??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 360 - Limpiador de tanques
Lista de materiales
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
100 ft
Cobertura de spray
360°
Tipo de cubo
Apertura mínima del tanque
in.
Material
Engranajes: acero inoxidable 17-4PH, sistema de cojinete del eje de engranajes - cojinetes de PTFE u oilite, juntas tóricas: EPDM o Viton® autolubricantes, sellos: PTFE de alto rendimiento activado por resorte, todos los demás metales: acero inoxidable 316
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
40 to 350 psi
Rango de velocidad de flujo
30 to 300 gpm
Temperatura máxima
250 °F
Malla de filtro recomendada
20
Pasaje libre máximo
840 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD