??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 360 - Limpador de tanque
Lista de peças
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
100 ft
Cobertura de Spray
360°
Tipo de Hub
Abertura Mínima do Tanque
in.
Material
Engrenagens - aço inoxidável 17-4PH, Sistema de rolamentos do eixo da engrenagem - PTFE ou rolamento de óleo, anéis O - autolubrificantes EPDM ou Viton®, Vedações - PTFE energizado por mola de alto desempenho, Todos os demais tipos de metalurgia - aço inoxidável 316
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
40 to 350 psi
Faixa de vazão
30 to 300 gpm
Maximum Temperature
250 °F
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD