??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 360 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
2'' BSPT (F) junto com 2-1/2'' desconexão rápida (M)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
30.5 m
Cobertura de Spray
360°
Tipo de Hub
Abertura Mínima do Tanque
mm
Material
Engrenagens - aço inoxidável 17-4PH, Sistema de rolamentos do eixo da engrenagem - PTFE ou rolamento de óleo, anéis O - autolubrificantes EPDM ou Viton®, Vedações - PTFE energizado por mola de alto desempenho, Todos os demais tipos de metalurgia - aço inoxidável 316
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
2.8 to 24.1 bar
Faixa de vazão
114 to 1136 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD