??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 360 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Articolo
Filettatura di ingresso
2'' BSPT (F) insieme a 2-1/2'' connessione rapido (M)
Maximum Recommended Tank Diameter
30.5 m
Spray Coverage
360°
Tipo di testa
Minimum Tank Opening
mm
Materiale
Ingranaggi - acciaio inossidabile 17-4PH, sistema di supporto dell'gambo degli ingranaggi - cuscinetto in PTFE o oilite, O-ring - EPDM o Viton® autolubrificante, guarnizioni - PTFE ad alte prestazioni con alimentazione a molla, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
Operating Pressure Range
2.8 to 24.1 bar
Portata del flusso
114 to 1136 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD