카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
100' (30M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/360_tank_cleaner_asmtab.prj},{NB=TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)},{PN=TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)},{IC=2\" NPT (F) along with 2-1/2\" quick-disconnect (M)},{MAXTD=100},{SC=360°},{HT=2 nozzle hub},{MINTO=6.25},{MAT=Gears – 17-4PH stainless steel, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton®, Seals – high-performance spring-energized PTFE , All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=40 to 350},{FRR=30 to 300},{MAXTEMP=250},{RSM=20},{MFP=840},{PNH=TJ360_2},{PPATH=assemblies/360_tank_cleaner_asmtpl.prj},{L=13.22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 360 - 탱크 클리너
BOM
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
부품 번호
TJ360 (2개의 노즐 허브, NPT 및 퀵 분리)
TJ360 (2개의 노즐 허브, NPT 및 퀵 분리)
인입구 연결 크기
2-1/2" 퀵 분리(M)가 추가된 2" NPT(F)
2-1/2" 퀵 분리(M)가 추가된 2" NPT(F)
최대 권장 탱크 직경
100
ft
스프레이 적용 범위
360°
허브 종류
2개의 노즐 허브
2개의 노즐 허브
Minimum Tank Opening
6.25
6.25
in.
자료
기어 – 17-4PH 스테인리스 스틸, 기어 샤프트 베어링 시스템 – PTFE 또는 오일라이트 베어링, O-링 – 셀프-윤활 EPDM 또는 Viton®, 씰 – 고압 스프링 에너자이드 PTFE, 다른 모든 금속류 – 316 스테인리스 스틸
동작 원리
유체-구동식 터빈
작동 압력 범위
40 to 350
psi
Flow Rate Range
30 to 300
gpm
최대 온도
250
°F
추천 스트레나 메쉬
20
최대 자유 항로
840
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성