??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 360 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
販売型番
インレット接続サイズ
2"BSPT(メス)と2-1 / 2''クイックディスコネクト(オス)
最大推奨タンク径
30.5 m
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
最小タンク開口部
mm
素材
ギア– 17-4PHステンレススチール、ギアシャフトベアリングシステム– PTFEまたはOilite製ベアリング、Oリング–自己潤滑EPDMまたはViton®、シール–高性能バネ式PTFE、その他すべての冶金–316ステンレススチール
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
2.8 to 24.1 bar
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
最高温度
121 °C
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)