??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 360 - タンククリーナー
部品表
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
100 ft
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
最小タンク開口部
in.
素材
ギア– 17-4PHステンレススチール、ギアシャフトベアリングシステム– PTFEまたはOilite製ベアリング、Oリング–自己潤滑EPDMまたはViton®、シール–高性能バネ式PTFE、その他すべての冶金–316ステンレススチール
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
40 to 350 psi
Flow Rate Range
30 to 300 gpm
最高温度
250 °F
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)