??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 360 - Очиститель бака
Спецификация
TJ360 (2 nozzle hub, NPT and Quick Disconnect)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
100 ft
Распыление покрытия
360°
Hub Type
Минимальное открытие бака
in.
материал
Gears – 17-4PH stainless steel, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton®, Seals – high-performance spring-energized PTFE , All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
40 to 350 psi
Диапазон скорости потока
30 to 300 gpm
Максимальная температура
250 °F
Рекомендуемая сетка сита
20
Максимальный свободный проход
840 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей