??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 30473 - Düse metrisch
Stückliste
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
0.9 m
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
25 mm
Material
PTFE
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
0.7 to 3.4 bar
Flow Rate Range
7.8 to 18.0 lpm
Maximum Temperature
93 °C
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen