??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 30473 - Buses
Nomenclature
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
3 ft
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
1 in.
Matériel
PTFE
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 50 psi
Flow Rate Range
2.1 to 4.5 gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés