??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 30473 - Buse Métrique
Nomenclature
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
0.9 m
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
25 mm
Matériel
PTFE
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 3.4 bar
Flow Rate Range
7.8 to 18.0 lpm
Température maximale
93 °C
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés